Для размещения кабеля.
- Статья №.:
- DK 7149135
- Описание продукта
- Для размещения кабеля.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Глубина: 85 мм - Единиц высоты
- 1 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,85 kg
- Gross weight
- 1,024 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK панель с лотком для прокладки кабеля, для распределения кабеля, ШВГ: 482,6 мм (19")x 1 U x85 мм, листовая сталь, RAL 7035