Панель для прокладки кабеля, 2 U

Статья №.: DK 7269135

Для прокладки оптоволоконного и медного кабеля.

Статья №.:
DK 7269135
Описание продукта
Для прокладки оптоволоконного и медного кабеля. Отходящие от патч-панели кабели прокладываются через вырезы в поддоны и могут отводиться в сторону. Скругленные отверстия предохраняют изоляцию кабеля от повреждения.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Единиц высоты
2 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,591 kg
Gross weight
1,773 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177221628
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
DK панель для прокладки кабеля, для крепления оптоволоконного и медного кабеля, 2 U, листовая сталь, RAL 7035