Кабельный распределительный канал, горизонтальный 482,6 мм (19")

Статья №.: DK 7158100

Позволяет выполнять скрытую простую прокладку даже большого количества кабелей в пределах монтажной плоскости 19", для простоты использования всю переднюю фальш-панель можно удалить с помощью быстрых замков.

Статья №.:
DK 7158100
Описание продукта
Канал позволяет быструю, скрытую прокладку кабеля, это также относится к большому количеству кабелей прокладываемым к компонентам на 19″ монтажной плоскости. Большие вырезы обеспечивают удобную прокладку кабелей без загибов к компонентам сверху и снизу. Для простоты использования всю переднюю фальш-панель можно удалить с помощью быстрых замков. После размещения кабелей они удерживаются фиксаторами-"липучками", а канал снова можно закрыть.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. 5 фиксаторов-"липучек"
Единиц высоты
2 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,7 kg
Gross weight
1,762 kg
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177500334
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
DK кабельный канал 482,6 мм (19"), 2 U, горизонтальный, листовая сталь, RAL 7035