Продукт снимается с производства с: 31 окт. 2021 г.
- Статья №.:
- DK 7269235
- Описание продукта
- Для боковой прокладки и распределения оптоволоконного и медного кабеля. Таким образом кабели, введенные через верхнюю часть стойки, можно проложить по боковой стороне профильных шин.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Глубина: 85 мм
- Единиц высоты
- 2 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,96 kg
- Gross weight
- 1,16 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177221666
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK распределительная панель, для прокладки и распределения сбоку оптоволоконных и медных кабелей, 2 U, с кабельным поддоном