Распределительная панель ВОЛС, 1 U 482,6 мм (19")

Статья №.: DK 7256035

1 НЕ, интегрированные спереди 4 направляющих скобы для ВОЛС позволяют оптимально распределять макс. 48 кабелей.

Статья №.:
DK 7256035
Описание продукта
4 установленных спереди направляющих скобы ВОЛС обеспечивают оптимальную организацию отдельных волокон (макс. 48 волокон) при соблюдении минимального радиуса изгиба.
Материал
Панель: листовая сталь
Органайзеры: 2 K-пластик
Цвет
Панель: RAL 7035
Размер
Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты
1 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,85 kg
Gross weight
0,92 kg
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177187238
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Описание продукта
DK распределительная панель ВОЛС, для прокладки и распределения спереди оптоволоконных и медных кабелей, 1 U, 482,6 мм (19")