- Статья №.:
- DK 5302202
- Описание продукта
- Для удобной, простой прокладки кабеля между двумя зонами, которые разделены между собой дюймовой монтажной плоскостью, например, между передней и задней сторонами 19" монтажной плоскости.
- Преимущества
- Для увеличения ввода кабеля можно просто скомбинировать две панели между собой
- Области применения
- Для закрытия и одновременной прокладки кабеля в монтажных областях в стандарте 1 U, 482,6 мм (19")
- Материал
- Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB, без галогенов
Brush strip fibres: Plastic PA6, halogen-free
Brush strip mounting body: Plastic PVC, contains halogen
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Монтажный вырез
- Ширина:390 мм
Высота:30 мм
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 1 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,243 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177952874
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
-
Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком , 1 U, 482,6 мм (19"), листовая сталь, RAL 9005