Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком 482,6 мм (19")

Статья №.: DK 5502255

С вырезом 390 x 40 мм (2 HE) или 390 x 20 мм (1 HE) со щеточным вводом, возможность крепления скоб для фиксации кабеля.

Статья №.:
DK 5502255
Описание продукта
Для удобной, простой прокладки кабеля между двумя зонами, которые разделены между собой дюймовой монтажной плоскостью, например, между передней и задней сторонами 19" монтажной плоскости.
Области применения
Для закрытия и одновременной прокладки кабеля в монтажных областях в стандарте 1 U, 482,6 мм (19")
Материал
Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Поверхность
Окрашенная
Монтажный вырез
Ширина:390 мм
Высота:20 мм
Размер
Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты
1 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,2 kg
Gross weight
0,486 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177679368
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
DK панель для ввода кабеля, со щеточным буртиком, 1 U, 482,6 мм (19"), ШxВ: 390x20 мм, листовая сталь, RAL 9005