Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2019 г.
- Статья №.:
- DK 7016120
- Исполнение
- Скоба для фиксации кабеля для Data Rack и большой поворотной рамы
- Описание продукта
- Скобы монтируются на раме сзади, кабели крепятся на расстоянии 250 мм за 482,6 мм (19″) крепежной плоскостью.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Глубина: 250 мм - Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 3,96 kg
- Gross weight
- 4,159 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177147409
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604