- Статья №.:
- TX 5502140
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж без инструментов
- Возможность альтернативного крепления на винтах
- Нанесенная многофункциональная перфорация для крепления элементов прокладки кабеля
- Встроенная крепежная перфорация для фиксации PDU с шагом 7 U и креплением в форме замочной скважины
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- окрашенные
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Единиц высоты
- 47 U
- Подходит для
- Тип корпуса: TX Colocation Rack
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 6 kg
- Gross weight
- 9 kg
- Код ТНВЭД
- 85389099
- EAN
- 4028177971592
- ETIM 9
- EC000047
- Описание продукта
- TX Colo PDU/cable tray, 47 U, RAL 9005