- Статья №.:
- TX 5502141
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж без инструментов
- Возможность альтернативного крепления на винтах
- Нанесенная многофункциональная перфорация для крепления элементов прокладки кабеля
- Встроенная крепежная перфорация для фиксации PDU с шагом 7 U и креплением в форме замочной скважины
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- окрашенные
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Единиц высоты
- 52 U
- Подходит для
- Тип корпуса: TX Colocation Rack
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 15,13 null
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177971653
- Описание продукта
- TX Colo PDU/cable tray, 52 U, RAL 9005