Extension kit for system support VX IT

Статья №.: IT 5502137

The extension kit supports the assembly of additional mounting levels above network and server racks in conjunction with the system support for VX IT.

Закладная гайка

Закладная гайка

Закладная гайка

Закладная гайка

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Крепежные винты

Крепежные винты

Крепежные винты

Крепежные винты

Крепежные винты

Монтажная плата

Монтажная плата

Сервисная розетка Для крепления к раме шкафа

Кабельная распределительная коробка с многофункциональным уголком

Монтажные блоки CMC III

Монтажная панель для AX

Кабельная шина Зажимы для панелей основания VX, TS, VX SE, TP

Кабельная шина Зажимы для панелей основания VX, TS, VX SE, TP

Energy-Box, 482,6 мм (19")

Профильные шины, дюймовые для FlatBox

Статья №.:
IT 5502137
Преимущества
Mounting busbars for power distribution above a bayed enclosure suite.
Installation of pipeline systems for transporting cooling or extinguishing media
Integration of IT monitoring systems such as sensors and control units.
Simple extension of the system support to create additional mounting levels for cable support systems.
Up to two extension units may be fitted on top of one another.
null
Материал
Листовая сталь
Поверхность
окрашенные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
2 system supports per enclosure for mounting on both sides.
Размер
Ширина: 29,5 мм
Высота: 399 мм
Глубина: 960 мм
Упаковка
2 шт.
Код ТНВЭД
73269098
Описание продукта
Extension kit for system support VX IT, WHD: 29.5 x 399 x 960 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035
Документация
Руководство