Для прокладки кабеля по HE.
- Статья №.:
- DK 5302046
- Исполнение
- для 19" профильной шины VX IT dynamic
- Описание продукта
- Для структурированной прокладки кабеля на 19" монтажной плоскости с шагом 1 U.
- Преимущества
- Простой монтаж без инструментов путем простого защелкивания на 19" профильной шине
- Материал
- Пластик согласно UL 94-V0
Plastic PA6, halogen-free - Цвет
- RAL 9005
- Возможности монтажа
- Монтаж на профильной шине возможен как спереди, так и сбоку, на передней и задней профильной шине
- Указание
- Возможна прокладка кабеля в сочетании с воздуховодными панелями
- Размер
- Ширина: 25 мм
Длина: 261 мм - Единиц высоты
- 6 U
- Упаковка
- 14 шт.
- Вес нетто
- 1,652 kg
- Gross weight
- 1,677 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177962965
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Описание продукта
- Кабельная гребенка, 6 U, для 19" профильных шин dynamic VX IT, для структурированной прокладки кабеля на 19" монтажной плоскости с шагом 1 U. Пластик согласно UL 94-V0
- Документация
- Руководство