Для ввода и фиксации кабелей при оборудовании сетей и серверов.
- Статья №.:
- DK 5502120
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж без инструментов
- Возможность альтернативного крепления на винтах
- Многофункциональная перфорация комплектующих для прокладки кабеля
- Области применения
- Для перехвата и прокладки кабелей при оборудовании сетей и серверов
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Указание
- Монтаж при ширине 800 мм на всю глубину, при ширине 600 мм монтаж только за второй 19" плоскостью.
- Размер
- Ширина: 115 мм
- Длина
- 2.000: 2.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,6 kg
- Gross weight
- 3,88 kg
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177679306
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Описание продукта
- DK кабельная трасса, для крепления и прокладки кабеля, ШxВ: 115x2000 мм, листовая сталь, RAL 9005