Универсальное крепление для разностороннего применения

Артикульный номер: DK 7111.212

Для структурированной прокладки жгутов кабеля, крепление по периметру для универсального применения, соединительная гребенка

Артикульный номер:
DK 7111.212
Описание продукта
Для структурированной прокладки кабеля кабельные гребенки могут монтироваться в различных местах шкафа.
Области применения
Крепление по периметру для универсального применения для вертикальной и горизонтальной прокладки кабеля в шкафах и корпусах.
Материал
Несущий элемент: листовая сталь
Кабельные гребенки, соединительные элементы: пластик UL 94-V0
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Кабельные гребенки
Соединительные гребенки
Number connection combs
5
Указание
Размеры отдельных камер (ВxГ) ок. 34 x 100 мм
Единиц высоты
1 U
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
0,74 kg
Gross weight
0,845 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177519541
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
DK кабельные гребенки для универсального применения, для структурирования пучков кабеля, горизонтально и вертикально, 1 U, RAL 9005
Документация
Руководство