Распределительная панель с пластиковыми органайзерами

Статья №.: DK 7159035

Для горизонтального распределения кабеля при помощи 5 смонтированных кабельных органайзеров.

Статья №.:
DK 7159035
Описание продукта
Для горизонтального распределения кабеля при помощи 5 смонтированных кабельных органайзеров.
Материал
Панель: листовая сталь
Органайзеры: пластик UL 94-V0
Органайзеры: полиамид
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Распределительная панель
Кабельные органайзеры (прилагаются отдельно)
Указание
Все указанные размеры внешние.
Размер
Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты
1 U
Размеры органайзера
Ring depth: 70 мм
Ring height: 44 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,426 kg
Gross weight
0,46 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177166691
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
DK распределительная панель, с пластиковыми органайзерами, 1 U, ШВГ: 482,6 мм (19")x44x70 мм, листовая сталь, RAL 7035