- Статья №.:
- DK 7255035
- Описание продукта
- Для горизонтального распределения кабеля при помощи 5 смонтированных кабельных органайзеров.
- Материал
- Панель: листовая сталь
Органайзеры: поликарбонат
Органайзеры: поликарбонат
- Комплект поставки
- Распределительная панель
Кабельные органайзеры (прилагаются отдельно)
- Указание
- Все указанные размеры внешние.
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 1 U
- Размеры органайзера
- Ring depth: 95 мм
Ring height: 50 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,43 kg
- Gross weight
- 0,511 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177187221
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604