Кабельный канал со съемной крышкой кабеля с шарнирами с обеих сторон.
- Статья №.:
- DK 5502100
- Описание продукта
- Кабельный канал для закрытой прокладки кабеля. В любое время удобный доступ к прокладке кабеля с помощью крышки канала на шарнирах, опционально съемной. Канал имеет возможности прокладки кабеля вовнутрь корпуса и по задней стенке канала. Прилагаемые к каналу перемычки устанавливаются на кабельные гребенки с переменной глубиной и способствуют прокладке кабеля. Альтернативно кабельный канал крепится на винтах. Для оптимизированного тока воздуха комбинируется с набором щеток TS IT.
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж без инструментов
- Высокая плотность монтажа благодаря целенаправленной прокладке кабеля в каждый U
- Соединение задняя стенка к задней стенке
- Кабельный канал используются как разделителительный элемент для предотвращения замыкания потока при отделении холодных коридоров
- Закрываемые вводы кабеля, комплектуются монтажными компонентами стандарта 1 U
- Материал
- Листовая сталь
Пластик согласно UL 94-HB - Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. кожух и крепежный материал
Вкл. 4 держателя для излишков кабеля - Возможности монтажа
- В TS IT с 482,6 мм (19") профильными шинами с высотой 2000 мм
- В TS IT с 482,6 мм (19") монтажными рамами с высотой 1800 мм
- В TE 8000 с 482,6 мм (19") монтажными рамами с высотой 2000 мм
- В Data Rack с 40 U
- Единиц высоты
- 38 U
- Размер
- Ширина: 95 мм
Высота: 1.689 мм
Глубина: 150 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,8 kg
- Gross weight
- 8,16 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177811874
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Описание продукта
- DK кабельный канал, 38 U, для TS IT, высота 1800 мм: с монтажной рамой, высота 2000 мм: с профильными шинами
- Документация
- Quick guide
- Листы данных
- Техническая информация