Данный артикул снят с производства с: 30 дек. 2021 г.
- Статья №.:
- DK 7044.153
- Описание продукта
- Кассеты CAT 6 для индивидуальной конфигурации в сетевом кабельном органайзере и для собственной комплектации в монтажной раме сетевого кабельного органайзера.
- Области применения
- Сетевой кабельный органайзер
- Монтажная рама
- Материал
- Кассеты: нержавеющая сталь, пластик (POM)
- Цвет
- Кабель: зеленый
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,75 kg
- Gross weight
- 1,16 kg
- Код ТНВЭД
- 39263000
- EAN
- 4028177917347
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Описание продукта
- DK CAT 6 кассета ВОЛС для NCO, цветовой код кабеля CAT 6: зеленый, тип кабеля STP, 2 штекера RJ 45 на кабель, полезная длина кабеля на кассету: 1,6 м
- Документация
- Руководство