Данный артикул снят с производства с: 30 дек. 2021 г.
- Статья №.:
- DK 7044211
- Описание продукта
- Кассеты ВОЛС для монтажной рамы сетевого кабельного органайзера.
- Преимущества
- Всегда правильная длина: запас длины кабеля – будь то CAT 6 или ВОЛС – просто оттягиваются назад с помощью пружинного балансира
- Каждый кабель протестирован на 100 % и поставляется с соответствующим измерительным протоколом
- Надежная фиксация – каждая кабельная кассета имеет фиксацию кабеля, что предотвращает механическое воздействие на кабель
- Материал
- Кассеты: нержавеющая сталь, пластик (POM)
- Цвет
- Кабель: желтый
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,75 kg
- Код ТНВЭД
- 39263000
- EAN
- 4028177917385
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Описание продукта
- DK NCO кассета ВОЛС OS2 LC-SC, длина кабеля: 1,6 м, цвет кабеля: желтый
- Документация
- Руководство