Кассеты ВОЛС для сетевого кабельного органайзера

Статья №.: DK 7044231

Кассеты ВОЛС для сетевого кабельного органайзера, для защиты кабеля ВОЛС.

Статья №.:
DK 7044231
Описание продукта
Кассеты ВОЛС для монтажной рамы сетевого кабельного органайзера.
Преимущества
Всегда правильная длина: запас длины кабеля – будь то CAT 6 или ВОЛС – просто оттягиваются назад с помощью пружинного балансира
Каждый кабель протестирован на 100 % и поставляется с соответствующим измерительным протоколом
Надежная фиксация – каждая кабельная кассета имеет фиксацию кабеля, что предотвращает механическое воздействие на кабель
Материал
Кассеты: нержавеющая сталь, пластик (POM)
Цвет
Кабель: аква
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,75 kg
Код ТНВЭД
85389091
EAN
4028177917408
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Описание продукта
DK NCO кассета ВОЛС OM3 LC-SC, длина кабеля: 1,6 м, цвет кабеля: аква
Документация
Руководство