Кассеты ВОЛС для сетевого кабельного органайзера

Статья №.: DK 7044240

Кассеты ВОЛС для сетевого кабельного органайзера, для защиты кабеля ВОЛС.

Статья №.:
DK 7044240
Описание продукта
Кассеты ВОЛС для монтажной рамы сетевого кабельного органайзера.
Преимущества
Всегда правильная длина: запас длины кабеля – будь то CAT 6 или ВОЛС – просто оттягиваются назад с помощью пружинного балансира
Каждый кабель протестирован на 100 % и поставляется с соответствующим измерительным протоколом
Надежная фиксация – каждая кабельная кассета имеет фиксацию кабеля, что предотвращает механическое воздействие на кабель
Материал
Кассеты: нержавеющая сталь, пластик (POM)
Цвет
Кабель: фиолетовый
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,75 kg
Код ТНВЭД
39263000
EAN
4028177917415
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Описание продукта
DK NCO кассета ВОЛС OM4 LC-LC, длина кабеля: 1,6 м, цвет кабеля: фиолетовый
Документация
Руководство