Кабельная шина Угловой профиль для VX, TS, VX SE, AX, PC, системы цоколей VX

Статья №.: VX 8619400

Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.

Статья №.:
VX 8619400
Описание продукта
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
VX installation options
In enclosure width 400 mm, in the base
AX installation options
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX stainless steel installation options
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 400 mm, in conjunction with holder/spacer
Подходит для
Система цоколей VX
Размер
Длина: 354 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
AX
Ширина: = 400 мм
Подходит для ширины
= 400 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2 kg
Gross weight
2,34 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177921924
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
VX кабельная шина угловой профиль, для Ш: 400 мм
Документация
Info sheet