Кабельная шина Угловой профиль для VX, TS, VX SE, AX, PC, системы цоколей VX

Статья №.: VX 8619410

Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.

Статья №.:
VX 8619410
Описание продукта
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
VX installation options
In enclosure width 600 mm, in the base
VX SE installation options
In enclosure width 600 mm, in the base
AX installation options
In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX stainless steel installation options
In enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation with base configuration rail
PC installation options
In enclosure width 600 mm, in the base
WI installation options
In enclosure width 600 mm, in the base
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 600 mm, in conjunction with holder/spacer
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth width 600 mm, in conjunction with one M8 nut
AX base/plinth installation options
In base/plinth width 600 mm
Подходит для
Система цоколей AX
Система цоколей VX
VX base/plinth system, stainless steel
Размер
Длина: 554 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX pedestal
CX one-piece console
Ширина: = 600 мм
Подходит для ширины
= 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,8 kg
Gross weight
3,161 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177921931
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
VX кабельная шина угловой профиль, для Ш: 600 мм
Документация
Info sheet