Кабельная шина Угловой профиль для VX, TS, VX SE, AX, PC, системы цоколей VX

Статья №.: VX 8619430

Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.

Статья №.:
VX 8619430
Описание продукта
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
VX installation options
In enclosure width 1000 mm, in the base
VX SE installation options
In enclosure width 1000 mm, in the base
AX installation options
In enclosure width 1000 mm, in conjunction with the AX interior installation rail and AX base configuration rail
AX stainless steel installation options
In enclosure width 1000 mm
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 1000 mm, in conjunction with holder/spacer
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth width 1000 mm, in conjunction with one M8 nut
AX base/plinth installation options
In base/plinth width 1000 mm
Подходит для
Система цоколей AX
Система цоколей VX
VX base/plinth system, stainless steel
Размер
Длина: 954 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
AX
CX one-piece console
Ширина: = 1.000 мм
Подходит для ширины
= 1 000 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
5 kg
Gross weight
5,14 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177921955
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
VX кабельная шина угловой профиль, для Ш: 1000 мм
Документация
Info sheet