Кабельная шина Угловой профиль для VX, TS, VX SE, AX, PC, системы цоколей VX

Статья №.: VX 8619440

Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.

Статья №.:
VX 8619440
Описание продукта
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
VX installation options
In enclosure width 1200 mm, in the base
VX SE installation options
In enclosure width 1200 mm, in the base
AX installation options
In enclosure width 1200 mm, in conjunction with the AX interior installation rail and AX base configuration rail
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 1200 mm, in conjunction with holder/spacer
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth width 1200 mm, in conjunction with one M8 nut
AX base/plinth installation options
In base/plinth width 1200 mm
Подходит для
Система цоколей AX
Система цоколей VX
VX base/plinth system, stainless steel
Размер
Длина: 1.154 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
AX
CX pedestal
CX one-piece console
Ширина: = 1.200 мм
Подходит для ширины
= 1 200 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
5,64 kg
Gross weight
6 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177921962
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
VX кабельная шина угловой профиль, для Ш: 1200 мм
Документация
Info sheet