Кабельная шина Угловой профиль для VX, TS, VX SE, AX, PC, системы цоколей VX

Статья №.: VX 8619450

Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.

Статья №.:
VX 8619450
Описание продукта
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
VX SE installation options
In enclosure width 1600 mm, in the base
VX base/plinth installation options
In base/plinth width 1600 mm, in conjunction with holder/spacer
Подходит для
Система цоколей VX
Размер
Длина: 1.554 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX SE
CX pedestal
Ширина: = 1.600 мм
Подходит для ширины
= 1 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
7,9 kg
Gross weight
8,28 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
VX кабельная шина угловой профиль, для Ш: 1600 мм
Документация
Info sheet