Кабельная шина Угловой профиль для VX, TS, VX SE, AX, PC, системы цоколей VX

Статья №.: VX 8619460

Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.

Статья №.:
VX 8619460
Описание продукта
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
VX SE installation options
In enclosure width 1800 mm, in the base
VX base/plinth installation options
In base/plinth width 1800 mm, in conjunction with holder/spacer
Подходит для
Система цоколей VX
Размер
Длина: 1.754 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX SE
Ширина: = 1.800 мм
Подходит для ширины
= 1 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
7,7 kg
Gross weight
9,38 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177921986
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
VX кабельная шина угловой профиль, для Ш: 1800 мм
Документация
Info sheet