В сетевых распределителях служит в качестве гибкой декоративной панели, позволяет удобно провести кабель из бокового и заднего распределительного отсека к передней соединительной области.
- Статья №.:
- DK 7827544
- Описание продукта
- В сетевых шкафов выполняет функцию подвижной декоративной заслонки, закрывающей пространство для прокладки кабеля сбоку от 19" монтажной плоскости. Щеточный буртик позволяет удобно провести кабель из бокового и заднего распределительного отсека к разъемам в передней части оборудования. Необходимое пространство перед монтажной плоскостью составляет мин. 75 мм. Щеточный буртик крепится к вертикальному профилю рамы, при помощи горизонтальных или вертикальных шасси.
- Материал
- Алюминий, анодированный
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB - Длина щетины
- 95 мм
- Длина
- 950 мм
- Указание по монтажу
- При креплении к 19" профильных шин необходимо укорачивание щеточного буртика
- Размер
- Длина: 950 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Высота: 2.000 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,8 kg
- Gross weight
- 2,213 kg
- Код ТНВЭД
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- DK щеточный буртик, вертикальный, для ввода кабеля сзади или сбоку, или в качестве декоративной панели, для высоты шкафа: 2000 мм, алюминиевый профиль, пластик, UL94-HB
- Документация
- Info sheet