Прокладка кабеля 19"

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Прокладка кабелей перед плоскостью 19".

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Extension kit for system support VX IT

The extension kit supports the assembly of additional mounting levels above network and server racks in conjunction with the system support for VX IT.

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

482.6 mm (19") cable link, depth-variable

User-friendly solution for protected, tidy cable routing – versatile and can be used with any type of enclosure.

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Распределительная панель с пластиковыми органайзерами

Для горизонтального распределения кабеля при помощи 5 смонтированных кабельных органайзеров.

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Распределительная панель ВОЛС, 1 U 482,6 мм (19")

1 НЕ, интегрированные спереди 4 направляющих скобы для ВОЛС позволяют оптимально распределять макс. 48 кабелей.

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Панель с лотком для прокладки кабеля 482,6 мм (19")

Для размещения кабеля.

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Кабельный поддон, 2 U

Для установки оптоволоконных и медных проводов, отходящие от патч-панели кабели прокладываются через вырезы в поддоны и могут отводиться в сторону.

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Распределительная панель со стальными органайзерами

Для горизонтального распределения кабеля при помощи 5 смонтированных кабельных органайзеров.

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком 482,6 мм (19")

С вырезом 390 x 40 мм (2 HE) или 390 x 20 мм (1 HE) со щеточным вводом, возможность крепления скоб для фиксации кабеля.

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Распределительная панель с передней крышкой

Короб для прокладки кабеля с вырезами вверху, оборудован крышкой и быстродействующими замками спереди для оптимального доступа, подвод сзади через вырез со щеточными буртиками.

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Панель для прокладки кабеля, 2 U

Для прокладки оптоволоконного и медного кабеля.

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Кабельный распределительный канал, горизонтальный 482,6 мм (19")

Позволяет выполнять скрытую простую прокладку даже большого количества кабелей в пределах монтажной плоскости 19", для простоты использования всю переднюю фальш-панель можно удалить с помощью быстрых замков.

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Комбинированная шина для 482,6 мм (19")

Прокладка кабелей перед плоскостью 19"

Распределительная панель с кабельными гребенками for horizontal cable management

Для горизонтального распределения патч-кабелей с кабельными гребенками, удобная модификация и расширения кабельных соединений с использованием отверстий отдельных гребенок.