Кабельный распределительный канал, горизонтальный 482,6 мм (19")
Артикульный номер: DK 7158.150
Позволяет выполнять скрытую простую прокладку даже большого количества кабелей в пределах монтажной плоскости 19", для простоты использования всю переднюю фальш-панель можно удалить с помощью быстрых замков.
- Артикульный номер:
- DK 7158.150
- Описание продукта
- Канал позволяет быструю, скрытую прокладку кабеля, это также относится к большому количеству кабелей прокладываемым к компонентам на 19″ монтажной плоскости. Большие вырезы обеспечивают удобную прокладку кабелей без загибов к компонентам сверху и снизу. Для простоты использования всю переднюю фальш-панель можно удалить с помощью быстрых замков. После размещения кабелей они удерживаются фиксаторами-"липучками", а канал снова можно закрыть.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. 5 фиксаторов-"липучек"
- Единиц высоты
- 3 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,439 kg
- Gross weight
- 2,44 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177500341
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604