Для крепления между всеми 482,6 мм (19") плоскостями, для кабельных хомутов.
- Статья №.:
- DK 7016110
- Исполнение
- Кабельная шина
- Описание продукта
- для крепления между любыми 482,6 мм (19″) плоскостями, для кабельных хомутов и кабельных зажимов.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 1,152 kg
- Gross weight
- 1,328 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK кабельные шины, для прокладки кабеля на 482,6 мм (19") плоскости, листовая сталь, оцинкованная