Прокладка кабеля 19"

Прокладка кабелей за плоскостью 19"

Прокладка кабелей за плоскостью 19".

Прокладка кабелей за плоскостью 19"

Поддон 19" Для размещения излишков кабеля

Поддон 1 U позволяет удобно, упорядоченно, компактно и надежно разместить лишний кабель внутри плоскостей 19", может устанавливаться между двух плоскостей 19", независимо от системы шкафов.

Прокладка кабелей за плоскостью 19"

Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком 482,6 мм (19")

С вырезом 390 x 40 мм (2 HE) или 390 x 20 мм (1 HE) со щеточным вводом, возможность крепления скоб для фиксации кабеля.