Комплексная система CAT 6 для сетевого кабельного органайзера

Статья №.: DK 7044150

Система сетевого кабельного органайзера производит революцию в структурированной кабельной сети во вех стойках с глубиной от 800 мм. Запас длины кабеля - будь то CAT 6 или ВОЛС - просто оттягиваются назад с помощью пружинной оттяжки.

Статья №.:
DK 7044150
Описание продукта
Современные сетевые инфраструктуры рассчитаны на максимальную производительность и максимальную гибкость при прокладке кабеля. Компонентом для этого является сетевой кабельный органайзер (NCO). Жесткая монтажная рама 1 U укомплектована 24 кабельными кассетами и совершает революцию в структурированной прокладке кабеля благодаря ускорению монтажа в 8 раз.
Преимущества
Меньше хаоса с кабелем – отсюда меньше влияние на циркуляцию воздуха в области сетевых коммутаторов
Всегда правильная длина: запас длины кабеля – будь то CAT 6 или ВОЛС – просто оттягиваются назад с помощью пружинного балансира
Каждый кабель протестирован на 100 % и поставляется с соответствующим измерительным протоколом
Доступ спереди – идеально для установки в стойки глубиной от 800 мм
Технические характеристики
Кабель CAT 6 STP
2 штекера RJ 45 на кабель
экранированный штекер RJ 45 с позолоченными контактами
Полезная длина кабеля на кассету: 1,6 м
ISO/МЭК 11801:2002, AWG 36, медь 100%, 250 МГц
Области применения
Используется во всех сетевых стойках с глубиной от 800 мм
Принцип действия
Крепление на передней и задней 19" плоскости
Материал
Монтажная рама: листовая сталь
Кассеты: нержавеющая сталь, пластик (POM)
Цвет
Монтажная рама: RAL 9005
Кабель: зеленый
Комплект поставки
Комплексная система CAT 6
24 кассет CAT 6
Монтажный комплект
Вкл. крепежный материал
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Размер
Ширина: 450 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 600 мм
Диапазон рабочих температур
10 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
95 %
Относительная влажность (неконденсирующая)
10 %
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177917255
ECLASS 8.0
27189265
Описание продукта
DK сетевой кабельный органайзер (NCO), CAT 6, комплексная система для надежного подключения, кассеты смонтированы: 24, цветовой код кабеля CAT 6: зеленый, тип кабеля STP, 2 штекера RJ 45 на кабель
Документация
Руководство