Данный артикул снят с производства с: 15 дек. 2021 г.
Комплексная система CAT 6 для сетевого кабельного органайзера
Артикульный номер: DK 7044.160
Система сетевого кабельного органайзера производит революцию в структурированной кабельной сети во вех стойках с глубиной от 800 мм. Запас длины кабеля - будь то CAT 6 или ВОЛС - просто оттягиваются назад с помощью пружинной оттяжки.
- Артикульный номер:
- DK 7044.160
- Описание продукта
- Современные сетевые инфраструктуры рассчитаны на максимальную производительность и максимальную гибкость при прокладке кабеля. Компонентом для этого является сетевой кабельный органайзер (NCO). Жесткая монтажная рама 1 U укомплектована 24 кабельными кассетами и совершает революцию в структурированной прокладке кабеля благодаря ускорению монтажа в 8 раз.
- Преимущества
- Меньше хаоса с кабелем – отсюда меньше влияние на циркуляцию воздуха в области сетевых коммутаторов
- Всегда правильная длина: запас длины кабеля – будь то CAT 6 или ВОЛС – просто оттягиваются назад с помощью пружинного балансира
- Каждый кабель протестирован на 100 % и поставляется с соответствующим измерительным протоколом
- Доступ спереди – идеально для установки в стойки глубиной от 800 мм
- Технические характеристики
- Кабель CAT 6 STP
- 2 штекера RJ 45 на кабель
- экранированный штекер RJ 45 с позолоченными контактами
- Полезная длина кабеля на кассету: 1,6 м
- ISO/МЭК 11801:2002, AWG 36, медь 100%, 250 МГц
- Области применения
- Используется во всех сетевых стойках с глубиной от 800 мм
- Принцип действия
- Крепление на передней и задней 19" плоскости
- Материал
- Монтажная рама: листовая сталь
Кассеты: нержавеющая сталь, пластик (POM) - Цвет
- Монтажная рама: RAL 9005
Кабель: фиолетовый - Комплект поставки
- Комплексная система CAT 6
24 кассет CAT 6
Монтажный комплект
Вкл. крепежный материал - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 600 мм - Диапазон рабочих температур
- 10 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 95 %
- Относительная влажность (неконденсирующая)
- 10 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177917262
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Описание продукта
- DK сетевой кабельный органайзер (NCO), CAT 6, комплексная система для надежного подключения, кассеты смонтированы: 24, цветовой код кабеля CAT 6: фиолетовый, тип кабеля STP, 2 штекера RJ 45 на кабель
- Документация
- Руководство