482.6 mm (19") cable link, depth-variable

Статья №.: IT 5302042

Within the 482.6 mm (19") mounting level, the cable link provides an integrated cable routing option between the front and rear mounting levels inside an enclosure.

Закладная гайка

Закладная гайка

Закладная гайка

Закладная гайка

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Крепежные винты

Крепежные винты

Крепежные винты

Крепежные винты

Крепежные винты

Статья №.:
IT 5302042
Преимущества
Cable entry at the front via brush strip for thermal partitioning of the cable entry zone
Direct cable routing between the patch level and component with rear installation, optimum cable routing with switch mounted at the rear
Fully depth-variable with versatile, infinitely adjustable extension of the cable link
Prevents incorrect airflow by partitioning the transition
Open at the top for easy retrofitting, even with cables already inserted
Cable link extendible upwards by 1 U, by using an additional cable entry panel with brush strip
Материал
Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-V0
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Cable link
Щеточный буртик
Возможности монтажа
Для крепления между передней и задней 19" монтажной плоскостью
Расстояние между плоскостями
500 ‐ 750 мм
Единиц высоты
1 U
Нагрузочная способность (статическая)
150 N
Подходит для
для свободной установки
Указание
Assembly parts should be ordered separately
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,8 kg
Gross weight
7,239 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
PCF-Wert 18,78 kg Co² e
Код ТНВЭД
73269098
Описание продукта
19" cable bridge, depth-variable, 500 - 750 mm, RAL 9005
Документация
Info sheet