- Статья №.:
- SZ 8800060
- Описание продукта
- Надежный ввод кабеля в сочетании с кабельными вводами, вводами кабеля со штекерами. Монтируется вместо панелей основания. 
- Преимущества
- Особенно подходит для кабелей с различными сечениями 
- Для симметрии шкафов вводные кабельные панели используются аналогично панелям основания при соответствующих размерах (в т. ч. и глубине) справа и слева 
- Материал
- Листовая сталь 
- Поверхность
- Оцинкованная 
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал 
- Количество вырезов
- 5 
- Подходит для
- Тип корпуса: TS: = 600 мм
 Тип корпуса: SE
 Тип корпуса: PC
- Упаковка
- 2 шт. 
- Вес нетто
- 0,874 kg
- Gross weight
- 1,074 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098 
- EAN
- 4028177212466 
- ETIM 9
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Описание продукта
- 
TS Панель для ввода кабеля, для шкафов TS, SE и PC, для Ш: 600 мм