Надежный ввод кабеля в сочетании с кабельными вводами, вводами кабеля со штекерами. Монтируется вместо панелей основания.
- Статья №.:
- SZ 8800100
- Описание продукта
- Надежный ввод кабеля в сочетании с кабельными вводами, вводами кабеля со штекерами. Монтируется вместо панелей основания.
- Преимущества
- Особенно подходит для кабелей с различными сечениями
- Для симметрии шкафов вводные кабельные панели используются аналогично панелям основания при соответствующих размерах (в т. ч. и глубине) справа и слева
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Количество вырезов
- 4
- Подходит для
- Тип корпуса: TS: = 1.000 мм
Тип корпуса: SE - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,708 kg
- Gross weight
- 1,907 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177212480
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS Панель для ввода кабеля, для шкафов TS, SE и PC, для Ш: 1000 мм