Панели для ввода кабеля для монтажа в шкафы TS и SE

Статья №.: SZ 8800120

Надежный ввод кабеля в сочетании с кабельными вводами, вводами кабеля со штекерами. Монтируется вместо панелей основания.

Статья №.:
SZ 8800120
Описание продукта
Надежный ввод кабеля в сочетании с кабельными вводами, вводами кабеля со штекерами. Монтируется вместо панелей основания.
Преимущества
Особенно подходит для кабелей с различными сечениями
Для симметрии шкафов вводные кабельные панели используются аналогично панелям основания при соответствующих размерах (в т. ч. и глубине) справа и слева
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Количество вырезов
6
Подходит для
Тип корпуса: TS: = 1.200 мм
Тип корпуса: SE
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,976 kg
Gross weight
2,174 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177212497
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS Панель для ввода кабеля, для шкафов TS, SE и PC, для Ш: 1200 мм