Кабельные вводы

Статья №.: SZ 4316000

В комбинации с панелью для ввода кабеля обеспечивают простое и быстрое уплотнение для вводимых через основание шкафов кабелей.

Статья №.:
SZ 4316000
Описание продукта
В комбинации с панелью для ввода кабеля обеспечивают простое и быстрое уплотнение для вводимых через основание шкафов кабелей.
Материал
Основание: Полипропилен
Вводная трубка: термопластичный эластополимер
Ввод кабеля
Количество кабельных вводов: 8
Макс. диаметр кабеля мм: 13 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
Тип корпуса: VX SE
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55 при корректном монтаже
Упаковка
25 шт.
Вес нетто
0,6 kg
Gross weight
0,786 kg
Код ТНВЭД
40169997
EAN
4028177098664
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Описание продукта
SZ кабельный ввод, для кабеля ø 13 мм, кол-во кабелей на ввод: 8
Сертификаты
Степень защиты