В комбинации с панелью для ввода кабеля обеспечивают простое и быстрое уплотнение для вводимых через основание шкафов кабелей.
- Статья №.:
- SZ 4317000
- Описание продукта
- В комбинации с панелью для ввода кабеля обеспечивают простое и быстрое уплотнение для вводимых через основание шкафов кабелей.
- Материал
- Основание: Полипропилен
Вводная трубка: термопластичный эластополимер - Ввод кабеля
- Количество кабельных вводов: 3
Макс. диаметр кабеля мм: 21 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX
Тип корпуса: VX SE - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55 при корректном монтаже
- Упаковка
- 25 шт.
- Вес нетто
- 0,6 kg
- Gross weight
- 0,676 kg
- Код ТНВЭД
- 40169997
- EAN
- 4028177098688
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Описание продукта
- SZ кабельный ввод, для кабеля ø 21 мм, кол-во кабелей на ввод: 3
- Сертификаты
- Степень защиты