Предназначены для диаметра кабеля от 8 до 36 мм.
- Статья №.:
- SZ 4311000
- Описание продукта
- Предназначены для диаметра кабеля от 8 до 36 мм.
- Материал
- Наружная оболочка: Полипропилен с оболочкой из термопластического эластомера
Уплотнение: Ячеистая резина - Подходит для
- Тип корпуса: VX
Тип корпуса: VX SE - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55 при корректном монтаже
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,3 kg
- Gross weight
- 0,381 kg
- Код ТНВЭД
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Описание продукта
- SZ ввод кабеля со штекерами, Ø кабеля 8-36 мм
- Документация
- Info sheet