Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2021 г.
- Артикульный номер:
- SZ 5001.227
- Описание продукта
- Надежный ввод кабеля в сочетании с кабельными вводами, вводами кабеля со штекерами. Монтируется вместо панелей основания.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TP: = 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,7 kg
- Gross weight
- 0,8 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177523319
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- CM панель для ввода кабеля, для CM, системы Top-Pult, для Ш: 800 мм