Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2017 г.
- Статья №.:
- SZ 4321700
- Описание продукта
- Надежный ввод кабеля в сочетании с кабельными вводами, вводами кабеля со штекерами. Монтируется вместо панелей основания.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. компенсационную панель
Вкл. крепежный материал
Вкл. компенсационную панель - Указание к арт. №
- Вкл. компенсационную панель
- Подходит для
- Тип корпуса: Универсальный пульт TP: = 800 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,194 kg
- Gross weight
- 1,393 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177098824
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- Панели для ввода кабеля, для монтажа в TS/SE/PC/TP, Ш 800 мм, 8 вырезов на панель