Панели для ввода кабеля для установки в универсальные пульты TP

Статья №.: SZ 4323700

Надежный ввод кабеля в сочетании с кабельными вводами, вводами кабеля со штекерами. Монтируется вместо панелей основания.

Статья №.:
SZ 4323700
Описание продукта
Надежный ввод кабеля в сочетании с кабельными вводами, вводами кабеля со штекерами. Монтируется вместо панелей основания.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. компенсационную панель
Вкл. крепежный материал
Вкл. компенсационную панель
Указание к арт. №
Вкл. компенсационную панель
Подходит для
Тип корпуса: Универсальный пульт TP: = 1.000 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,672 kg
Gross weight
1,872 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177098886
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
Панели для ввода кабеля, для монтажа в TS/SE/PC/TP, Ш 1000 мм, 10 вырезов на панель