Для установки кабельного ввода, ввода кабеля со штекерами вместо секций стандартных секционных панелей основания.
- Статья №.:
- VX 8619803
- Описание продукта
- Для установки кабельного ввода, ввода кабеля со штекерами вместо секций стандартных секционных панелей основания.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Количество вырезов
- 6
- Подходит для
- Тип корпуса: VX: = 1.200 мм
Тип корпуса: VX SE - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55 в комбинации с кабельными вводами или вводами для кабелей со штекерами
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 2,176 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177921016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX панель для ввода кабеля, для Ш: 1200 мм
- Документация
- Info sheet