Профиль для ввода кабеля, в центре

Статья №.: VX 8618800

Профиль устанавливается непосредственно на панели основания. При этом при установке монтажной панели в среднем положении кабель без большого изгиба может быть зафиксирован на кабельную шину. Шина для фиксации кабеля позволяет оптимально ввести кабель при установленной монтажной панели.

Статья №.:
VX 8618800
Преимущества
Простой монтаж
установке по всей ширине
высокой степени уплотнения кабеля, введенного в шкаф
Области применения
Для установки на панели основания
Материал
Жесткий ПВХ
Плохо воспламеняющийся, несгораемый
Термостойкость до +60 °C
Уплотнение: ПВХ
Сечение: 30 x 25 мм
Комплект поставки
Вставных профиля, вкл. эластичные прижимные профили
Указание
Для каждого ввода необходимо 2 шт.
При ширине шкафа от 1000 мм группа основания разделяется по ширине на две части. Могут использоваться два места ввода кабеля (слева/справа)
Подходит для
Тип корпуса: VX: = 600 мм
Тип корпуса: VX SE
Тип корпуса: CX pedestal
Тип корпуса: CX one-piece console
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,16 kg
Gross weight
0,167 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177922747
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Описание продукта
VX профиль для ввода кабеля, в центре, для Ш: 600 мм
Документация
Info sheet