Для поддержки тяжелых компонентов электроники, 482,6 мм (19") в поворотной раме и в раме стойки Data Rack.
- Статья №.:
- SR 1963200
- Описание продукта
- Для поддержки тяжелого электронного оборудования в 482,6 мм (19") поворотной раме.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- For slide-in equipment with installation depth
- > 190 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 2,15 kg
- Gross weight
- 2,415 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177013131
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SR направляющие шины, для компонентов с монтажной глубиной > 190 мм