- Статья №.:
- SR 7063000
- Описание продукта
- Для поддержки тяжелого электронного оборудования в 482,6 мм (19") поворотной раме.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Нагрузочная способность
- 50 кг, статическая нагрузка
- Указание к арт. №
- Высота боковой стороны 72 мм
- Опорная поверхность
- Ширина: 55 мм
Глубина: 152 мм
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,486 kg
- Gross weight
- 0,583 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261