- Статья №.:
- SR 1978200
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
- Угол открытия
- 130°
- Подходит для
- Тип корпуса: CM
Ширина: = 800 мм - Подходит для типа корпуса
- CM
- Упаковка
- 1 компл.
- Вес нетто
- 0,65 kg
- Gross weight
- 0,7 kg
- Код ТНВЭД
- 83021000
- EAN
- 4028177013216
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Документация
- Руководство