Монтажный комплект для поворотной рамы, большой, с панелью

Статья №.: SR 1986500

For installing a large swing frame with trim panel.

Статья №.:
SR 1986500
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
Угол открытия
130°
Подходит для
Тип корпуса: CM
Ширина: = 800 мм
Подходит для типа корпуса
CM
Упаковка
1 компл.
Вес нетто
4,005 kg
Gross weight
4,205 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177529922
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Документация
Руководство